Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0190 - Pull handles
Bill of material
K0190.113208
BESTKIPP
Order No.
K0190.113208
MATERIAL
Main
Thermoplast PA
FARBE
Farbe
anthracite gray RAL 7021
A
Length
132 mm
B
width
27 mm
C
height
11 mm
D
diameter
9.0 mm
H
height
44 mm
L
Length
154 mm
L1
Length
112 mm
T
depth
16 mm
T1
depth
8 mm
SW
width across flats
13 mm
TRAG
load-bearing capacity
1500 N
GEW
Approx. weight
0.0474 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122608
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.